Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
02388-05 - Prisma vertical
Lista de materiales
02388-05-60008032
BEST
Referencia
02388-05-60008032
A
Altura
32 mm
B
Ø para hembrilla
12 H6 mm
CMIN
Diámetro mín.
10 mm
CMAX
Diámetro máx.
25 mm
CPRUEF
Ø de comprobación
15 ±0,003 mm
D
Altura
8.5 mm
E
Altura
13 mm
F
Altura
40.1 mm
G
Separación
C/2 x 1,41421 + 22 mm
H
Longitud
25 mm
J
Anchura
45 mm
K
Separación
25 mm
L
Diámetro
9 mm
M
Diámetro
14 mm
GEW
Peso aprox.
0.2053 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495490410
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.