Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02388-05 - Prizma svislé
Kusovník
02388-05-60008040
BEST
Objednací číslo
02388-05-60008040
CMIN
Průměr min.
15 mm
CMAX
Průměr max.
50 mm
APRUEF
Zkušební Ø
30 ±0,003
B
Vzdálenost
A/2 x 1,41421 + 22 mm
GEW
Hmotnost cca
0.3826 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495490427
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.