Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02160 - Doraz přestavitelný s informací o koncové poloze
Kusovník
02160-080352
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha matice
mm
Enter value for POS
Poloha matice
mm
cm
inch
ft
D
Závit
mm
D1
Průměr
3 mm
H
Výška
2 mm
L
Délka
35.2 mm
L1
Délka
25 mm
SW
Otvor klíče
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ZTN
Číslo celního tarifu
85364100
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.