Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
02160 - Butée réglable avec détecteur de fin de course
Nomenclature
02160-080352
BEST
Référence
POS
Position d'écrou
mm
Entrez la valeur pour POS
Position d'écrou
mm
cm
inch
ft
D
Filetage
mm
D1
Diamètre
3 mm
H
Hauteur
2 mm
L
Longueur
35.2 mm
L1
Longueur
25 mm
SW
Ouverture de clé
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Numéro de tarif douanier
85364100
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.