Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03089 - Doigts d’indexage version courte, avec frein-filet
Nomenclature
03089-97410
BEST
Référence
MATERIAL
Corps de base
OBFLGK
Surface
FORM
Forme
AUSF
Modèle
POS
Position
GR
Taille
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
mm
D2
Diamètre de longueur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
H
Hauteur
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
SW2
Ouverture de clé
0.000
F
Chanfrein 30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099