Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03093 - Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada
Lista de materiales
03093-201516
BEST
Referencia
MATERIAL
Cuerpo de base
OBFLGK
Superficie
FORM
Forma
AUSF
Versión
POS
Posición
GR
Tamaño
D
Diámetro
mm
D1
Rosca
mm
D2
Diámetro
mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
L2
Longitud
mm
H
Altura
mm
SW
Ancho de llave
F
Bisel 30°
mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
N
BESTES
Referencia de la arandela roscada
mm
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099