Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03096-30 - Śruby ustalające
Lista materiałowa
03096-30-0306X24
BEST
Nr zamówienia
03096-30-0306X24
MATERIAL
Materiał
mosiądz
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
nikolowany
D
DurchmesserDurchmesser
M6 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
7 mm
D2
Średnica
3 mm
L
Długość
34 mm
L1
Długość
24 mm
L2
Długość
8.5 mm
SW
Rozwartość klucza
8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0046 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495925615
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099