Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03098 - Indexing plungers without collar
Bill of material
03098-02206
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
OBFGK
Surface finish
FORM
Form
AUSF
version
POS
Position
GR
size
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L4
Length
mm
H
height
mm
D3
thread
F
Chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099