Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 64
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
03415-05 - Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave
Lista materiale
03415-05-002216080
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
POS
Posizione
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
D
Diametro
22 mm
D1
Diametro
mm
D2
Distanza
mm
D3
Diametro
20 mm
D4
Distanza
mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
Distanza
mm
L4
Distanza
mm
L5
Lunghezza
mm
L6
Altezza
28 mm
SW
Apertura chiave
21 mm
AUFNAHME
Foro di alloggiamento H11
FESTIGKEIT
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
kN
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD