Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 64
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03420-05 - Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
Kusovník
03420-05-004616080
BEST
Objednací číslo
FARBE
Barva komponenty
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
POS
Položka
FORM
Provedení
A
B
Šířka
33 mm
D
Průměr
45.9 mm
D1
Průměr
mm
D2
Vzdálenost
mm
D3
Průměr
20 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L2
Délka
49.5 mm
L3
Vzdálenost
41.3 mm
L5
Délka
mm
L6
Výška
28 mm
AUFNAHME
Montážní otvor H11
FESTIGKEIT
Smyková síla dvoustřižná max. kN
kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)