Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03161-20 - Dociskacz centrujący stal nierdzewna, pneumatyczny
Lista materiałowa
03161-20-16
BEST
Nr zamówienia
03161-20-16
POS
Pozycja
B
Szerokość
36 mm
B1
Odstęp
28 mm
B2
Odstęp
5 mm
B3
Odstęp
5 mm
B4
Odstęp
7.5 mm
D
Średnica
20 mm
D1
Średnica
16 mm
D2
Gwint
M5 mm
D3
Gwint
M3 mm
D4
Gwint
M3 mm
D5
Średnica
4.2 mm
H
Wysokość
10 mm
H1
Wysokość
14.7 mm
H2
Wysokość
11.3 mm
H3
Wysokość
6 mm
H4
Wysokość
17.5 mm
H5
Wysokość
10 mm
H6
Wysokość
30 mm
H7
Wysokość
40 mm
H8
Wysokość
13 mm
H9
Wysokość
18 mm
L
Długość
40 mm
L1
Odstęp
22 mm
L2
Odstęp
18 mm
L3
Odstęp
8 mm
BDRUCK
Ciśnienie robocze
0,3 - 0,7 Mpa
HALTEKRAFT
Siła trzymająca
77 N
GEW
Ciężar ok.
0.3251 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705354
INFO
Wskazówki techniczne
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099