Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03102-11 - Uzavírací plechy, hliník, pro páčku s vratnou pružinou
Kusovník
03102-11-2537
BEST
Objednací ?íslo
03102-11-2537
B
Šířka
37 mm
C
výška
2.5 mm
D
Průměr
6.2 mm
D1
Průměr
14 mm
H
Délka
19 mm
L
Délka
25 mm
L1
Délka
12.5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0110 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705187
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099