Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03102-11 - Blachy zamykające aluminium, do rygli ze sprężyną powrotną
Lista materiałowa
03102-11-2537
BEST
Nr zamówienia
03102-11-2537
B
Szerokość
37 mm
C
höhe
2.5 mm
D
Średnica
6.2 mm
D1
Średnica
14 mm
H
Długość
19 mm
L
Długość
25 mm
L1
Długość
12.5 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0110 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705187
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099