Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03178 - Tvarový upínač pro rastrové desky
Kusovník
03178-11603050
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
SPANNB
Upínací rozsah
Ø 30 - Ø 140 mm
EFT
Hloubka frézovaného vybrání min. / max.
1 / 20
WGEW
Hmotnost obrobku max. kg
25 kg
DPASS
Příslušný zalícovaný šroub
07533-12055
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.