Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03096-14 - Cięgna Bowdena do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie
Lista materiałowa
03096-14-1000
BEST
Nr zamówienia
B
Wysokość
7 mm
D
Gwint
M6 mm
D1
Średnica
1.5 mm
D2
Średnica
5 mm
D3
Średnica
5 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
SW
Rozwartość klucza
10 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83071000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.