Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03096-50 - Collecteur de câbles Bowden pour doigts d'indexage avec commande à distance
Nomenclature
03096-50-306240101
BEST
Référence
03096-50-306240101
MATERIAL
Matière
Thermoplast
AUSF1
Modèle 1
kunststoffbeschichtet
A
Distance
77 mm
B
Largeur
40 mm
B1
Distance
20 mm
B2
Distance
14 mm
D
Diamètre
6.6 mm
D1
Diamètre
3 mm
D2
Diamètre
7 mm
H
Hauteur
20 mm
H1
Distance
10 mm
L
Longueur
110 mm
L1
Distance
11.5 mm
S
Distance
24 mm
SW1
Ouverture de clé
8 mm
SW2
Ouverture de clé
10 mm
GEW
Poids environ
71.0000 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495977768
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099