Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 54
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03099-60 - Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
Kusovník
03099-60-4101791
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
MATERIAL
Materiál základní těleso
D
Průměr
D1
Závit
mm
D2
Průměr
mm
D3
Průměr
3 mm
H
Výška
mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
mm
H3
Výška
4 mm
L
Vzdálenost
27 mm
T
Vzdálenost
mm
T1
Vzdálenost
mm
SW1
Otvor klíče
mm
SW2
Otvor klíče
5 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
MONTAGE
Montážní návod
Montážní návod
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099