Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03197-15 - Douilles de logement en inox avec capteur d'état
Nomenclature
03197-15-11163001
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Inox
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
D4
Diamètre
3 mm
H
Hauteur
mm
H1
Distance
mm
H2
Distance
mm
H3
Distance
mm
H4
Distance
mm
H5
Distance
4 mm
L
Longueur
27 mm
M
Filetage
mm
N
Largeur
mm
T
Hauteur
mm
SW
Ouverture de clé
5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
MONTAGE
Assembly instructions
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099