Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04515-081
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Side clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04515_asmtab.prj},{NB=04515-081},{B=32},{B1=10},{SW=19},{H=23},{H1=20},{H2=8},{H3=7},{H4=15},{S=4.0},{L=44},{L1=28.5},{L2=26.5},{SPANNKRAFT=3.5},{DREHMOMENT=45.0},{SW1=6},{B3=0},{D1=0},{J=0},{N=0.0},{GEW=0.1600},{EAN=4059495667393},{VAR=1.0},{HX1=44260.0},{BEST=04515-081},{FORM=A},{D=M08},{P=0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{HX=[0:$HX1.]},{POSX=3,[0:$L5.]},{ZGT=Gewindestift mit Innensechskant},{ZGT1=Kugeldruckschraube},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04515_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04515 - Side clamp with cam
Bill of material
04515-081
BEST
Order No.
04515-081
04515-081
FORM
Form
A
A
B
width
32
32
mm
B1
width
10
10
mm
D
thread
M08
M08
mm
SW
width across flats
19
19
mm
H
height
23
23
mm
H1
height
20
20
mm
H2
height
8
8
mm
H3
height
7
7
mm
H4
height
15
15
mm
S
stroke
4.0
4.0
mm
L
Length
44
44
mm
L1
Length
28.5
28.5
mm
L2
Length
26.5
26.5
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
3.5
3.5
N
DREHMOMENT
tightening torque
45.0
45.0
Nm
GEW
Approx. weight
0.1600
0.1600
kg
INFO
Info
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495667393
4059495667393
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청