Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04518-010030
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Side clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04518.prj},{NB=04518-010030_0},{A=58.5},{B=40},{D=18},{D2=0.0},{D3=0.0},{E=12.7},{H=39},{H1=74},{K=5.5},{L=37.0},{L1=31.5},{L2=27},{L3=6},{R=143},{SPANNKRAFT=7200},{GEW=0.7221},{EAN=4059495050126},{D1A=10.000},{D1B=8.376},{VERS=2.000},{TYP1=2.000},{XA=18.000},{XB=10.000},{XC=5.000},{XD=18.000},{XE=10.000},{XF=4.000},{XG=39.000},{XH=10.000},{XI=8.000},{XJ=21.000},{XK=9.000},{XL=20.000},{XM=14.000},{XN=24.000},{XO=15.000},{XP=7.000},{XQ=7.000},{XR=7.500},{XS=6.000},{XT=6.700},{XU=18.000},{XV=19.000},{XW=36.500},{XX=6.000},{XY=27.000},{XZ=16.500},{SW=4.000},{XA1=1.500},{XB1=6.500},{XC1=13.500},{XD1=9.000},{XE1=2.000},{XF1=17.500},{XG1=10.000},{XH1=50.000},{XI1=21.000},{XJ1=17.000},{XK1=20.000},{W=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04518 - Side clamps
Bill of material
04518-010030
BEST
Order No.
04518-010030
04518-010030
FORM
Form
B
B
TYP
Description
jaw with: 2 carbide serrations, round
jaw with: 2 carbide serrations, round
AUSF
version
left-hand type
left-hand type
A
Length
58.5
58.5
mm
B
width
40
40
mm
D
diameter
18
18
mm
D1
Thread
M 10
M 10
D2
diameter
0.0
0.0
mm
D3
diameter
0.0
0.0
mm
E
height
12.7
12.7
mm
H
height
39
39
mm
H1
height
74
74
mm
K
Length
5.5
5.5
mm
L
Length
37.0
37.0
mm
L1
Length
31.5
31.5
mm
L2
Length
27
27
mm
L3
Length
6
6
mm
R
Radius
143
143
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
7200
7200
N
GEW
Approx. weight
0.7221
0.7221
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495050126
4059495050126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청