Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04580 - Bride de serrage latérale en acier avec pointe de serrage
Nomenclature
04580-14
BEST
Référence
S
Course S
mm
Entrez la valeur pour S
Course S
mm
cm
inch
ft
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
20 mm
BN
Largeur de la rainure
mm
D
Filetage
mm
D1
Filetage
mm
D2
Filetage
M6 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1MIN
L1 min.
mm
L1MAX
L1 max.
mm
L2MIN
L2 min.
mm
L2MAX
L2 max.
mm
L3
Distance
mm
L4
Distance
mm
L5
Distance
mm
SW
Ouverture de clé
mm
F
kN
M1
Couple de serrage
Nm
M2
Couple de serrage
kN
GEW
Poids environ
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.