Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04580-14
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Side clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04580_asmtab.prj},{NB=04580-140},{B=40.0},{B1=24},{B2=20},{BN=12},{H=50.0},{H1=25.5},{L=85},{L1MIN=122.5},{L1MAX=126.5},{L2MIN=40.5},{L2MAX=44.5},{L3=16.0},{L4=26},{L5=25},{SW=17},{F=14},{M1=67},{M2=45},{GEW=1.3950},{EAN=4067932012071},{TYP=1},{XA=70.000},{XB=10.000},{XC=20.000},{XD=2.000},{SX=4},{BEST=04580-14},{MATERIAL=Stahl},{D=M10},{D1=M10},{D2=M6},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{BS=Infotext},{EOL=31.12.2099},{S=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04580 - Side clamp, steel with clamping point
Bill of material
04580-14
BEST
Order No.
04580-14
04580-14
S
Travel S
mm
값 입력 S
Travel S
mm
cm
inch
ft
확인
B
width
40.0
40.0
mm
B1
width
24
24
mm
B2
width
20
mm
BN
slot width
12
12
mm
D
thread
M10
M10
mm
D1
thread
M10
M10
mm
D2
thread
M6
mm
H
height
50.0
50.0
mm
H1
height
25.5
25.5
mm
L
Length
85
85
mm
L1MIN
L1 min.
122.5
122.5
mm
L1MAX
L1 max.
126.5
126.5
mm
L2MIN
L2 min.
40.5
40.5
mm
L2MAX
L2 max.
44.5
44.5
mm
L3
distance
16.0
16.0
mm
L4
distance
26
26
mm
L5
distance
25
25
mm
SW
Key-wide
17
17
mm
F
14
14
kN
M1
tightening torque
67
67
Nm
M2
tightening torque
45
45
kN
GEW
Approx. weight
1.3950
1.3950
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932012071
4067932012071
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청