Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
04624-10 - Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple
Lista de materiales
04624-10-16082404
BEST
Referencia
ANSCHLUSS
Tipo de
Conexión de rosca y junta tórica
FORM
Forma
A
DK
Diámetro
POS
Posición
L
Longitud
L1
Longitud
L2
Longitud
L3
Longitud
L4
Longitud
B
Anchura
mm
B1
Anchura
mm
B2
Anchura
mm
H
Altura
mm
H1
Altura
mm
H2
Altura
mm
H3
Altura
4 mm
H4
Altura
mm
D
Diámetro
D1
Diámetro
G
Rosca
G1/4 mm
S
Carrera
SPANNKRAFT
Fuerza de sujeción
KN
SPANNKRAFT1
Fuerza de sujeción
KN
OIL
Demanda de aceite/10 mm de
cm3
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.