Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04624-10 - Side clamps, hydraulic single-acting with spring return
Nomenclature
04624-10-16082404
BEST
Référence
ANSCHLUSS
Type de
Raccord fileté et à joint torique
FORM
Forme
A
DK
Diamètre
POS
Position
L
Longueur
L1
Longueur
L2
Longueur
L3
Longueur
L4
Longueur
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
4 mm
H4
Hauteur
mm
D
Diamètre
D1
Diamètre
G
Filetage
G1/4 mm
S
Course min-max
SPANNKRAFT
Force de serrage
KN
SPANNKRAFT1
Force de serrage
KN
OIL
Consommation d'huile / course
cm3
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.