Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
04624-10 - Neerdrukspanner hydraulisch enkelwerkend met veerretour
Lista materiałowa
04624-10-16082404
BEST
Nr zamówienia
ANSCHLUSS
Rodzaj
Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego
FORM
Forma
A
DK
Średnica tłoka
POS
Pozycja
L
Długość
L1
Długość
L2
Długość
L3
Długość
L4
Długość
B
Szerokość
mm
B1
Szerokość
mm
B2
Szerokość
mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
H3
Wysokość
4 mm
H4
Wysokość
mm
D
Średnica
D1
Średnica
G
Gwint
G1/4 mm
S
Skok
SPANNKRAFT
Siła mocująca
KN
SPANNKRAFT1
Siła mocująca
KN
OIL
Zapotrzebowanie na olej / 10 mm
cm3
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.