Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
04364-05 - Schwenkspanner heavy verlängerter Spannweg
Kusovník
04364-05-0061
BEST
Objednací ?íslo
POS
Rozp?tí hodnot
mm
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
B
šířka
90 mm
B1
Vzdálenost
70 mm
B2
šířka
mm
D
Pr?m?r
11 mm
D1
Závit
mm
D2
Pr?m?r
26 mm
H
Upínací zdvih
105 mm
H1
Vzdálenost
164 mm
H2
Zdvih
31 mm
H3
výška
15 mm
H4
výška
30 mm
H5
výška
29 mm
H6
výška
10 mm
L
šířka
mm
L1
Vzdálenost
mm
L2
Vzdálenost
mm
L3
šířka
50 mm
S1
Schwenkhub
31 mm
S2
Upínací zdvih
10 mm
SW
Otvor klíče
19 mm
ANZDM
max. utahovací moment
Nm
SPANNKRAFT
Upínací síla
kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.