Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
04364-10 - Schwenkspanner heavy
Lista materiałowa
04364-10-1061
BEST
Nr zamówienia
POS
Zakres wartości
mm
AUSF
Wersja
odchylany w prawo
FORM
Forma
B
Szerokość
90 mm
B1
Odstęp
70 mm
B2
Szerokość
mm
D
Średnica
11 mm
D1
Gwint
mm
H
Skok zacisku
80 mm
H1
Odstęp
139 mm
H2
Skok
11 mm
H3
Wysokość
15 mm
H4
Wysokość
30 mm
H5
Wysokość
29 mm
L
Szerokość
mm
L1
Odstęp
mm
L2
Odstęp
mm
L3
Szerokość
50 mm
S1
Schwenkhub
11 mm
S2
Skok zacisku
10 mm
SW
Rozwartość klucza
19 mm
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
Nm
SPANNKRAFT
Siła zacisku
kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.