Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
04368-10 - Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica compatta
Lista materiale
04368-10-14262
BEST
N. d'ordine
04368-10-14262
L
Lunghezza
42 mm
L1
Lunghezza
26 mm
L2
Lunghezza
10 mm
L4
Lunghezza
6 mm
H
Altezza
12 mm
H1
Altezza
3.5 mm
H2
Altezza
40 mm
H3
Altezza
8.5 mm
D
Diametro
10 mm
D1
Raggio
10 mm
R
Raggio
6 mm
G
Filetage
M6 mm
PASS
per
14
GEW
Peso ca.
0.0500 kg
INFO
Informazioni tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495775562
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.