Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
04368 - Schwenkspanner hydraulisch kompakt doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung
Stückliste
04368-14081306190200
BEST
Bestellnummer
ANSCHLUSS
Anschlussart
FORM
Form
SCHWENK
Schwenkrichtung
DK
Kolbendurchmesser
14
FORM1
Form
S
Hub
mm
POS
Position
L
Länge
L1
Länge
L2
Länge
L3
Länge
L4
Länge
L6
Länge
L8
Länge
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
B2
Breite
mm
B3
Breite
mm
B4
Breite
mm
H
Höhe
110 mm
H1
Höhe
103 mm
H2
Höhe
91 mm
H3
Höhe
mm
H4
Höhe
mm
H5
Höhe
mm
H6
Höhe
mm
H7
Höhe
mm
H8
Höhe
12 mm
H9
Höhe
11.5 mm
H10
Höhe
mm
H11
Höhe
mm
D
Durchmesser
10
D1
Durchmesser
D2
Durchmesser
D3
Durchmesser
D4
Durchmesser
G
Gewinde
mm
V
Volumenstrom
2,5 cm3/s
EUL
Ölbedarf / Hub
1,2 cm3
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.