Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
04368 - Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con ritorno a molla
Lista materiale
04368-14081306190200
BEST
Référence de commande
ANSCHLUSS
Tipo di
FORM
Forma
SCHWENK
Direzione di rotazione
DK
Diametro
14
FORM1
Forma
S
Corsa
mm
POS
Posizione A min.
L
Lunghezza
L1
Lunghezza
L2
Lunghezza
L3
Lunghezza
L4
Lunghezza
L6
Lunghezza
L8
Lunghezza
B
Larghezza min.
mm
B1
Larghezza min.
mm
B2
Larghezza min.
mm
B3
Larghezza min.
mm
B4
Larghezza min.
mm
H
Altezza
110 mm
H1
Altezza
103 mm
H2
Altezza
91 mm
H3
Altezza
mm
H4
Altezza
mm
H5
Altezza
mm
H6
Altezza
mm
H7
Altezza
mm
H8
Altezza
12 mm
H9
Altezza
11.5 mm
H10
Altezza
mm
H11
Altezza
mm
D
Diametro
10
D1
Diametro
D2
Diametro
D3
Diametro
D4
Diametro
G
Filetage
mm
V
Flusso di volume
2,5 cm3/s
EUL
Fabbisogno di olio / corsa
1,2 cm3
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.