Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04368 - 液压紧凑型转角夹具 双 / 单作用式,带有弹簧复位
明细表
04368-14081306190200
BEST
订货号
ANSCHLUSS
连接方式
FORM
样式
SCHWENK
旋转方向
DK
活塞直径
14
FORM1
样式
S
行程
mm
POS
序号
L
长度
L1
长度
L2
长度
L3
长度
L4
长度
L6
长度
L8
长度
B
宽度
mm
B1
宽度
mm
B2
宽度
mm
B3
宽度
mm
B4
宽度
mm
H
高度
110 mm
H1
高度
103 mm
H2
高度
91 mm
H3
高度
mm
H4
高度
mm
H5
高度
mm
H6
高度
mm
H7
高度
mm
H8
高度
12 mm
H9
高度
11.5 mm
H10
高度
mm
H11
高度
mm
D
直径
10
D1
直径
D2
直径
D3
直径
D4
直径
G
螺纹
mm
V
体积流量
2,5 cm3/s
EUL
需油量 / 行程
1,2 cm3
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型