Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
04755 - Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem
Kusovník
04755-016
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál základní těleso
D
Průměr
mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
36 mm
L1
Vzdálenost
20 mm
L2
Vzdálenost
65 mm
B
Šířka
32 mm
BS
Popis
Informace
Infotext
GEW
Hmotnost cca
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.