Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
04430-10 - svěrný excentr mosaz
Kusovník
04430-10-0808
BEST
Objednací číslo
04430-10-0808
D
Průměr
8 mm
D1
Šířka
7.5 mm
H
Výška
8 mm
SW
Otvor klíče
3 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0026 kg
BS
Popis
Informace
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
74199950
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495463414
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.