Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
04432 - Variabilní šestihranné upínací excentry
Kusovník
04432-11
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
A1
Vzdálenost u hrany č. 1. 7. 13. 19
mm
A2
Vzdálenost u hrany č. 2. 8. 14. 20
mm
A3
Vzdálenost u hrany č. 3. 9. 15. 21
mm
A4
Vzdálenost u hrany č. 4. 10. 16. 22
mm
A5
Vzdálenost u hrany č. 5. 11. 17. 23
mm
A6
Vzdálenost u hrany č. 6. 12. 18. 24
mm
D
Závit
M 12 mm
H
Výška
10 mm
H1
Výška
22 mm
S
Dráha výstředníku
1 mm
SPANN
Upínací síla
18 kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.