Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05596-40-211060
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Snap locks
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnappverschluesse/05596-40_asmtab.prj},{NB=05596-40-211060},{BEST=05596-40-211060},{MATERIAL=Kunststoff},{FORM=A},{B=6.0},{B1=4.4},{H=11.60},{H1=2.20},{H2=1.3},{H3=6.1},{H4=4.57},{L=15.90},{L1=12.75},{L2=5.00},{L3=8.33},{L4=4.8},{R=max. 0,1},{MAX=25},{T=-40 bis 60},{S=0.8},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{EAN=4059495918266},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{TYP=1},{PPATH=05596-40_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05596-40 - Snap locks, plastic with snap-in grip
Bill of material
05596-40-211060
BEST
Order No.
05596-40-211060
05596-40-211060
MATERIAL
material
Plastic
FORM
Form
A
A
B
Width
6.0
6.0
mm
B1
Width
4.4
4.4
mm
H
Height
11.60
11.60
mm
H1
Height
2.20
2.20
mm
H2
Height
1.3
1.3
mm
H3
Height
6.1
6.1
mm
H4
Height
4.57
4.57
mm
L
Length
15.90
15.90
mm
L1
Length
12.75
12.75
mm
L2
Length
5.00
5.00
mm
L3
Length
8.33
8.33
mm
L4
Length
4.8
4.8
mm
R
Radius
max. 0,1
mm
MAX
Max. operating load in N
25
25
N
T
Temperature range
-40 bis 60
°C
S
Türblattstärke
0.8
0.8
mm
GEW
Approx. weight
0.0005
0.0005
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nummer norelem
4059495918266
4059495918266
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CAHB 2x series - Linear Actuator
Ewellix
20.10.2023
CAHB 10 - Linear Actuator
Ewellix
01.03.2023
KSX - 5-axis clamping vise
SCHUNK
29.12.2022
05596-05 - Snap locks stainless steel with grip, fold-down
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청