Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05596-42 - Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable
Nomenclature
05596-42-1315300
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Kunststoff
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
H
Hauteur
mm
H1
Gesamthaltebereich
6.7 mm
H2
Hauteur
2 mm
H3
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Distance
4 mm
L3
Distance
mm
L4
Distance
mm
R
max. 0,25
S
Türblattstärke
mm
TEMP
Temperaturbereich in °C
-40 bis 60 °
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089000
EAN
EAN-Nr. norelem