Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05596-10 - Cierres a presión de plástico con empuñadura abatible
Lista de materiales
05596-10-2117356001
BEST
Referencia
POS
Posición
S
grosor del panel de puerta en mm
mm
Enter value for S
grosor del panel de puerta en mm
mm
cm
inch
ft
FORMT
Modelo de forma
FORM
Forma
FARBE
Color del cuerpo de base
FARBE1
Color
A
Separación
28 mm
B
Anchura
60 mm
B1
Anchura
40 mm
B2
Anchura
5.2 mm
D
Diámetro
50 mm
D1
Diámetro
50 mm
D2
Diámetro
5.5 mm
H
Altura
mm
H1
Altura
35 mm
H2
Altura
4 mm
H3
Altura
22 mm
H4
Altura
mm
H5
Altura
23 mm
H6
Altura
39.2 mm
H7
Altura
mm
L
Longitud
42.9 mm
L1
Longitud
3.8 mm
L2
Longitud
12.7 mm
L3
Longitud
7.2 mm
T
Rango de temperatura °C
-30 bis 60 °C
SCHRAUBE
Tornillo
mm
F
Fuerza de sujeción
270 N
F1
Fuerza de tracción F1
50 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.