Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05596-10 - Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable
Nomenclature
05596-10-2117356001
BEST
Référence
POS
Position
S
épaisseur de battant en mm
mm
Entrez la valeur pour S
épaisseur de battant en mm
mm
cm
inch
ft
FORMT
Type de forme
FORM
Forme
FARBE
Couleur du corps de base
FARBE1
Couleur
A
Distance
28 mm
B
Largeur
60 mm
B1
Largeur
40 mm
B2
Largeur
5.2 mm
D
Diamètre
50 mm
D1
Diamètre
50 mm
D2
Diamètre
5.5 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
35 mm
H2
Hauteur
4 mm
H3
Hauteur
22 mm
H4
Hauteur
mm
H5
Hauteur
23 mm
H6
Hauteur
39.2 mm
H7
Hauteur
mm
L
Longueur
42.9 mm
L1
Longueur
3.8 mm
L2
Longueur
12.7 mm
L3
Longueur
7.2 mm
T
Plage de température en °C
-30 bis 60 °C
SCHRAUBE
Vis
mm
F
Force de retenue
270 N
F1
Force de traction F1
50 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.