Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05596-10 - Chiusure automatiche in plastica con impugnatura ripiegabili
Lista materiale
05596-10-2117356001
BEST
N. d'ordine
POS
Posizione A min.
S
Spessore battente porta in mm
mm
Inserisci valore per S
Spessore battente porta in mm
mm
cm
inch
ft
FORMT
Tipo di stampo
FORM
Forma
FARBE
Colore corpo base
FARBE1
Colore
A
Distanza
28 mm
B
Larghezza
60 mm
B1
Larghezza
40 mm
B2
Larghezza
5.2 mm
D
Diametro
50 mm
D1
Diametro
50 mm
D2
Diametro
5.5 mm
H
Altezza
mm
H1
Altezza
35 mm
H2
Altezza
4 mm
H3
Altezza
22 mm
H4
Altezza
mm
H5
Altezza
23 mm
H6
Altezza
39.2 mm
H7
Altezza
mm
L
Lunghezza
42.9 mm
L1
Lunghezza
3.8 mm
L2
Lunghezza
12.7 mm
L3
Lunghezza
7.2 mm
T
Range di temperatura °C
-30 bis 60 °C
SCHRAUBE
Vite
mm
F
Forza di tenuta F kN
270 N
F1
Forza di trazione F1
50 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.