Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 32
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05596-10 - Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, składane
Lista materiałowa
05596-10-2117356001
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
Enter value for S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
cm
inch
ft
FORMT
Typ formy
FORM
Forma
FARBE
Kolor korpusu
FARBE1
Kolor
A
Odstęp
28 mm
B
Szerokość
60 mm
B1
Szerokość
40 mm
B2
Szerokość
5.2 mm
D
Średnica
50 mm
D1
Średnica
50 mm
D2
Średnica
5.5 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
35 mm
H2
Wysokość
4 mm
H3
Wysokość
22 mm
H4
Wysokość
mm
H5
Wysokość
23 mm
H6
Wysokość
39.2 mm
H7
Wysokość
mm
L
Długość
42.9 mm
L1
Długość
3.8 mm
L2
Długość
12.7 mm
L3
Długość
7.2 mm
T
Zakres temperatury °C
-30 bis 60 °C
SCHRAUBE
Śruba
mm
F
Siła trzymająca
270 N
F1
Sila rozciągająca F1
50 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.