Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 32
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05596-10 - 带按钮的塑料弹簧锁 折叠式
明细表
05596-10-2117356001
BEST
订货号
POS
序号
S
Door thickness in mm
mm
输入参数值: S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
FORMT
形状类型
FORM
样式
FARBE
主体
FARBE1
组件
A
间距
28 mm
B
宽度
60 mm
B1
宽度
40 mm
B2
宽度
5.2 mm
D
直径
50 mm
D1
直径
50 mm
D2
直径
5.5 mm
H
高度
mm
H1
高度
35 mm
H2
高度
4 mm
H3
高度
22 mm
H4
高度
mm
H5
高度
23 mm
H6
高度
39.2 mm
H7
高度
mm
L
长度
42.9 mm
L1
长度
3.8 mm
L2
长度
12.7 mm
L3
长度
7.2 mm
T
温度范围 °C
-30 bis 60 °C
SCHRAUBE
螺栓
mm
F
夹持力
270 N
F1
牵引力 F1
50 N
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型