Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05596-60-247401
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Snap locks
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnappverschluesse/k1654_asmtab.prj},{NB=05596-60-24740101.2},{A=28},{B=40},{B1=26.5},{B2=12},{B3=40},{B4=5.2},{B5=16},{D1=32},{D2=7},{H=47},{H1=47},{H2=17},{H3=3.2},{H4=26},{H5=16},{H6=30.2},{H7=34},{L=39.87},{L1=34.42},{L2=7.2},{L3=15},{L4=18.5},{MAXBL=310},{GEW=0.0396},{EAN=4059495918341},{TYP=2},{BEST=05596-60-247401},{MATERIAL=Kunststoff},{FORM=A},{FARBE=verchromt},{D=M32X1,5},{T=-30 bis 60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1654_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{S=1.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05596-60 - Snap locks, plastic with twist knob
Bill of material
05596-60-247401
BEST
Order No.
05596-60-247401
05596-60-247401
MATERIAL
material
Kunststoff
POS
Position
closed
open
closed
open
S
Door thickness in mm
mm
값 입력 S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
확인
FORM
Form
A
FARBE
Main colour
chromed
chromed
A
distance
28
mm
B
width
40
mm
B1
width
26.5
mm
B2
width
12
mm
B3
distance
40
mm
B4
distance
5.2
mm
B5
distance
16
mm
D
thread
M32X1,5
D1
diameter
32
mm
D2
diameter
7
mm
H
height
47
mm
H1
height
47
mm
H2
height
17
mm
H3
height
3.2
mm
H4
height
26
mm
H5
height
16
mm
H6
height
30.2
mm
H7
height
34
mm
L
Length
39.87
mm
L1
Length
34.42
mm
L2
Length
7.2
mm
L3
Length
15
mm
L4
Length
18.5
mm
MAXBL
Max. operating load in N
310
mm
T
Temperature range °C
-30 bis 60
mm
GEW
Approx. weight
0.0396
0.0396
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495918341
4059495918341
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청