Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05596-05 - Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura pieghevole
Lista materiale
05596-05-1112356055
BEST
N. d'ordine
POS
Posizione A min.
S
Spessore battente porta in mm
mm
Inserisci valore per S
Spessore battente porta in mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Materiale
acciaio inox
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
OBFGK
Superficie corpo base
A
Distanza
19 mm
B
Larghezza
60 mm
B1
Larghezza
32 mm
B2
Larghezza
5.4 mm
D
Diametro
49.5 mm
D1
Diametro
50 mm
D2
Diametro
4.5 mm
H
Altezza
35.9 mm
H1
Altezza
31.1 mm
H2
Altezza
4.5 mm
H3
Altezza
30.5 mm
H4
Altezza
25.5 mm
H5
Altezza
14 mm
H6
Altezza
33 mm
H7
Altezza
mm
L
Lunghezza
41 mm
L1
Lunghezza
5.6 mm
L2
Lunghezza
11 mm
L3
Lunghezza
8.6 mm
T
Range di temperatura °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Vite
mm
F
Forza di tenuta F kN
850 N
F1
Forza di trazione F1
100 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.