Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05020 - Sauterelle à levier vertical à embase horizontale et à bras plein
Nomenclature
05020-081
BEST
Référence
mm
L
Distance d'axe de rotation horizontal
mm
L1
Distance de la vis
mm
L2
Largeur de pied
mm
L3
Longueur d'embase
mm
L4
Distance: alésage d'embase
mm
B
Entr'axe d'alésage d'embase
mm
H
Hauteur du point de rotation 2
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur du point de rotation 1
mm
H4
Hauteur
mm
AMIN
Entr'axe d'alésage d'embase min.
mm
AMAX
Entr'axe d'alésage d'embase max.
mm
M
Filetage
mm
D1
Diamètre d'alésage d'embase 1
mm
D2
Diamètre d'alésage
mm
R1
Rayon
mm
R2
Rayon
mm
S
Largeur
mm
S1
Epaisseur de matière de pied
kN
F
Force de serrage
kg
REF
Compatible avec poignée plastique
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.