Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05140 - Sauterelle miniature
Nomenclature
05140-01
BEST
Référence
05140-01
POS
Position
mm
Y
Déplacement vertical de vis de serrage
mm
Entrez la valeur pour Y
Déplacement vertical de vis de serrage
mm
cm
inch
ft
L1
Déplacement horizontal de vis de serrage
mm
Entrez la valeur pour L1
Déplacement horizontal de vis de serrage
mm
cm
inch
ft
L
Longueur
66.0 mm
L2
Longueur
22 mm
L3
Longueur
20 mm
L4
Longueur
5 mm
L5
Longueur
12 mm
B
Largeur
12 mm
B1
Largeur
13 mm
B2
Largeur
9 mm
B3
Largeur
3.5 mm
HMIN
Hohe
44 mm
HMAX
Hohe
45 mm
H1
Hohe
12.5 mm
H2
Hohe
4.5 mm
H3
Hohe
25 mm
M
broche de pression
M3,5X20 mm
D1
Diamètre d'alésage
4 mm
A
Abstand Bohrungen
10 mm
S1
Distance
1.2 mm
F
Force de serrage
250 N
GEW
Poids environ
0.0221 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495051949
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.