Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05140 - Dociskacz szybkomocujący „Mini”
Lista materiałowa
05140-01
BEST
Nr zamówienia
05140-01
POS
Pozycja
mm
Y
Przesunięcie pionowe śruby mocującej
mm
Enter value for Y
Przesunięcie pionowe śruby mocującej
mm
cm
inch
ft
L1
Przesunięcie poziome śruby mocującej
mm
Enter value for L1
Przesunięcie poziome śruby mocującej
mm
cm
inch
ft
L
Długość
66.0 mm
L2
Długość
22 mm
L3
Długość
20 mm
L4
Długość
5 mm
L5
Długość
12 mm
B
Szerokość
12 mm
B1
Szerokość
13 mm
B2
Szerokość
9 mm
B3
Szerokość
3.5 mm
HMIN
Hohe
44 mm
HMAX
Hohe
45 mm
H1
Hohe
12.5 mm
H2
Hohe
4.5 mm
H3
Hohe
25 mm
M
Wrzeciono dociskowe
M3,5X20 mm
D1
Średnica otworu
4 mm
A
Abstand Bohrungen
10 mm
S1
Odstęp
1.2 mm
F
Siła zacisku
250 N
GEW
Ciężar ok.
0.0221 kg
INFO
Wskazówka techniczna
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495051949
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.