Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05810-01 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable clamping spindle
Nomenclature
05810-01-06000
BEST
Référence
05810-01-06000
POS
Position
OG
Angle d'ouverture de la poignée
93 °
OH
Angle d'ouverture du bras
91 °
A
Distance
70 mm
A1
Largeur
90 mm
B
Largeur
30 mm
B1
Largeur
48 mm
B2
Largeur
22.7 mm
B3
Largeur
12.7 mm
B5
Distance
10 mm
C
Hauteur
51 mm
C1
Hauteur
25 mm
D
Diamètre
4.4 mm
D1
Diamètre
13 mm
H
Hauteur
83.9 mm
L
Longueur
271 mm
L1
Longueur
74.5 mm
M
Filetage
M12x100 mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
250 N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
force de retenue F2
6000 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
1800 N
SPANNKRAFTF4
Force de serage F4
3400 N
GEW
Poids environ
1.2190 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772677
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.