Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05755-01 - Dociskacze szybkomocujące stalowe, pionowe ciężkie z przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
05755-01-06000
BEST
Nr zamówienia
05755-01-06000
POS
Pozycja
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
134 °
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
210 °
A1
Szerokość
27 mm
A3
Odstęp
15 mm
B
Szerokość
12 mm
B1
Szerokość
6 mm
B2
Szerokość
12.5 mm
B3
Szerokość
6.5 mm
C
Wysokość
42 mm
C1
Wysokość
15 mm
H
Wysokość
137 mm
L
Długość
84 mm
L1
Długość
45 mm
L2
Długość
31 mm
M
Gwint
M6x50 mm
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Siła trzymająca F2
6000 N
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
200 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
800 N
SPANNKRAFTF4
Siła zacisku F4
900 N
GEW
Ciężar ok.
0.2934 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.