Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05750-01-06000
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1253_asmtab.prj},{NB=05750-01-060000},{OG=130},{OH=205},{A=25},{A1=45},{A2=10},{B=50},{B1=67},{B3=10},{B5=5},{C=48},{C1=30},{D=8.3},{H=221},{L=127.20},{L1=51.1},{HALTEKRAFTF1=12000},{SPANNKRAFTF3=1400},{GEW=1.2100},{EAN=4059495772905},{XA=12.000},{XB=100.000},{XC=130.78148},{XD=38.27093},{XE=2},{XF=11},{XG=7},{XH=8},{XI=12},{ST=1.750},{BEST=05750-01-06000},{M=M12x100},{HANDKRAFT=500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{INFO=},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1253_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05750-01 - Toggle clamps vertical heavy-duty with fixed clamping spindle
Bill of material
05750-01-06000
BEST
Order No.
05750-01-06000
05750-01-06000
POS
Position
closed
open
closed
open
OG
opening angle of handle
130
°
OH
opening angle of holding arm
205
205
°
A
distance
25
25
mm
A1
width
45
45
mm
A2
distance
10
10
mm
B
width
50
50
mm
B1
width
67
67
mm
B3
width
10
10
mm
B5
width
5
5
mm
C
height
48
48
mm
C1
height
30
30
mm
D
diameter
8.3
8.3
mm
H
height
221
221
mm
L
Length
127.20
127.20
mm
L1
Length
51.1
51.1
mm
M
thread
M12x100
M12x100
mm
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
12000
12000
N
HANDKRAFT
hand force FH
500
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
1400
1400
N
GEW
Approx. weight
1.2100
1.2100
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Technical Information
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772905
4059495772905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청