Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05715-20 - Miniaturní vertikální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
Kusovník
05715-20-0800
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
POS
Poloha A min.
OG
Úhel rozevření rukojeti
60 °
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
95 °
A
Vzdálenost
12.7 mm
A1
Šířka
25.4 mm
B
Šířka
27 mm
B1
Šířka
39.7 mm
B5
Výška
5
C
Výška
22.7 mm
C1
Výška
9.6 mm
D
Průměr
5.2 mm
H
Výška
104 mm
L
Délka
65.8 mm
L1
Délka
28.6 mm
M
Závit
mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
800 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
600 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.